4-way reversing valve coil, STF-01AJ504F1

061L7100

Den här produkten är inte tillgänglig i Product Store. Vänligen kontakta kundservice.

Supply voltage [V] AC: 208 - 240, Enclosure rating IP: IP54

Produktinformation

Bruttovikt 0.194 Kilogram
Nettovikt 0.15 Kilogram
Volym 1.17 Liter
EAN 5702424695118

 

Antal per förpackningsformat 10 antal
Contain batteries No
Energiförbrukning [W] 50Hz 6 W
Förpackningsformat Industripack
Godkännande CE
VDE
Isoleringsklass B
Kabel längd 47.2 in
Kabellängd [m] 1.2 m
Kapslingsgrad IP IP54
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -20 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 149 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -4 °F
Produktgrupp 4-way reversing valves
Produktnamn 4-way reversing valve coil
Spolmontering, rek. vridmoment [Nm] [Max] 1.96 nm
Spolmontering, rek. vridmoment [Nm] [Min] 1.47 nm
Strömförsörjning [V] AC [Max] 240 V
Strömförsörjning [V] AC [Min] 208 V
Typ STF
Typbeteckning STF-01AJ504F1

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality