Visa mer
WVO

Visar 8 produkt(er)

003N5203

Tryckstyrd vattenventil, WVO 10, 8 bar - 12 bar, 1.4 m³/h

Anslutningstyp: G, Anslutningsstorlek [in]: 3/8, Kv värde [m³/h]: 1.4, Öppningskonfiguration: Öppnas vid stigande kond. tryck, Regleringstryck, område [bar]: 8 - 12, Ansl.typ (köldmedium): SAE flare

003N5206

Tryckstyrd vattenventil, WVO 10, 14 bar - 18 bar, 1.4 m³/h

Anslutningstyp: G, Anslutningsstorlek [in]: 3/8, Kv värde [m³/h]: 1.4, Öppningskonfiguration: Öppnas vid stigande kond. tryck, Regleringstryck, område [bar]: 14 - 18, Ansl.typ (köldmedium): SAE flare

003N5207

Tryckstyrd vattenventil, WVO 10, 16 bar - 20 bar, 1.4 m³/h

Anslutningstyp: G, Anslutningsstorlek [in]: 3/8, Kv värde [m³/h]: 1.4, Öppningskonfiguration: Öppnas vid stigande kond. tryck, Regleringstryck, område [bar]: 16 - 20, Ansl.typ (köldmedium): SAE flare

003N5216

Tryckstyrd vattenventil, WVO 15, 14 bar - 18 bar, 1.9 m³/h

Anslutningstyp: G, Anslutningsstorlek [in]: 1/2, Kv värde [m³/h]: 1.9, Öppningskonfiguration: Öppnas vid stigande kond. tryck, Regleringstryck, område [bar]: 14 - 18, Ansl.typ (köldmedium): SAE flare

003N6212

Tryckstyrd vattenventil, WVO 10, 16 bar - 20 bar, 1.4 m³/h

Anslutningstyp: G, Anslutningsstorlek [in]: 3/8, Kv värde [m³/h]: 1.4, Öppningskonfiguration: Öppnas vid stigande kond. tryck, Regleringstryck, område [bar]: 16 - 20, Ansl.typ (köldmedium): SAE flare enhetsmutter

003N6220

Tryckstyrd vattenventil, WVO 10, 16 bar - 22 bar, 1.4 m³/h

Anslutningstyp: G, Anslutningsstorlek [in]: 3/8, Kv värde [m³/h]: 1.4, Öppningskonfiguration: Öppnas vid stigande kond. tryck, Regleringstryck, område [bar]: 16 - 22

003N6232

Tryckstyrd vattenventil, WVO 20, 16 bar - 20 bar, 3.4 m³/h

Anslutningstyp: G, Anslutningsstorlek [in]: 3/4, Kv värde [m³/h]: 3.4, Öppningskonfiguration: Öppnas vid stigande kond. tryck, Regleringstryck, område [bar]: 16 - 20, Ansl.typ (köldmedium): SAE flare enhetsmutter

003N8066

Tryckstyrd vattenventil, WVO 15, 14 bar - 18 bar, 1.9 m³/h

Anslutningstyp: NPT, Anslutningsstorlek [in]: 1/2-14, Kv värde [m³/h]: 1.9, Öppningskonfiguration: Öppnas vid stigande kond. tryck, Regleringstryck, område [bar]: 14 - 18, Ansl.typ (köldmedium): SAE flare enhetsmutter

Visa: