Visa mer
ICS

Visar 221 produkt(er)

027H2020

Pilotstyrd servoventil, ICS1 25-5, 25 mm, Stumsvetsning

Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutning, standard: EN 10220, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 25, Kv värde [m³/h]: 1.7, Anslutningsmaterial: Stål

027H2021

Pilotstyrd servoventil, ICS1 25-5, 25 mm, Stumsvetsning

Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutning, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 25, Kv värde [m³/h]: 1.7, Anslutningsmaterial: Stål

027H2023

Pilotstyrd servoventil, ICS1 25-5, 22 mm, Lödning

Inlopp anslutningstyp: Lödning, Anslutning, standard: EN 1254-1, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 22, Kv värde [m³/h]: 1.7, Anslutningsmaterial: Stål

027H2024

Pilotstyrd servoventil, ICS1 25-5, 28 mm, Lödning

Inlopp anslutningstyp: Lödning, Anslutning, standard: EN 1254-1, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 28, Kv värde [m³/h]: 1.7, Anslutningsmaterial: Stål

027H2025

Pilotstyrd servoventil, ICS1 25-5, Lödning

Inlopp anslutningstyp: Lödning, Anslutning, standard: ASME B 16.22, Kv värde [m³/h]: 1.7, Anslutningsmaterial: Stål

027H2026

Pilotstyrd servoventil, ICS1 25-5, 28 mm, Lödning

Inlopp anslutningstyp: Lödning, Anslutning, standard: ASME B 16.22, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 28, Kv värde [m³/h]: 1.7, Anslutningsmaterial: Stål

027H2028

Pilotstyrd servoventil, ICS1 25-5, 20 mm, Stumsvetsning

Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutning, standard: EN 10220, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 20, Kv värde [m³/h]: 1.7, Anslutningsmaterial: Stål

027H2029

Pilotstyrd servoventil, ICS1 25-5, 20 mm, Stumsvetsning

Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutning, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 20, Kv värde [m³/h]: 1.7, Anslutningsmaterial: Stål

027H2030

Pilotstyrd servoventil, ICS1 25-10, 25 mm, Stumsvetsning

Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutning, standard: EN 10220, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 25, Kv värde [m³/h]: 3.5, Anslutningsmaterial: Stål

027H2031

Pilotstyrd servoventil, ICS1 25-10, 25 mm, Stumsvetsning

Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutning, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 25, Kv värde [m³/h]: 3.5, Anslutningsmaterial: Stål

Visa: