Shows 6 product(s)
Pilotventil, CVP-L, Pilotventil konstant tryck
Tryckområde [bar] Pe: -0.66 - 7, Kv värde [m³/h]: 0.4, Max. Arbetstryck [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Pilotventil, CVP-M, Pilotventil konstant tryck
Tryckområde [bar] Pe: 4 - 28, Kv värde [m³/h]: 0.4, Max. Arbetstryck [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Pilotventil, CVP-H, Pilotventil konstant tryck
Tryckområde [bar] Pe: 25 - 52, Kv värde [m³/h]: 0.4, Max. Arbetstryck [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Pilotventil, CVE-L, Pilotventil konstant tryck
Tryckområde [bar] Pe: -0.66 - 8, Kv värde [m³/h]: 0.4, Max. Arbetstryck [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120