Visar 5 produkt(er)
Pilotventilhus, CVH, Stumsvetsning
Max. Arbetstryck [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -50 - 120, Anslutningsstorlek [mm]: 10, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutningsmaterial: Stål
Pilotventilhus, CVH, Svets
Max. Arbetstryck [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -50 - 120, Anslutningsstorlek [mm]: 15, Anslutningstyp: Svets, Anslutningsmaterial: Stål
Pilotventilhus, CVH, Muffsvetsning
Max. Arbetstryck [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -50 - 120, Anslutningsstorlek [mm]: 15, Anslutningstyp: Muffsvetsning, Anslutningsmaterial: Stål
Pilotventilhus, CVH, NPT
Max. Arbetstryck [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -50 - 120, Anslutningsstorlek [mm]: 13, Anslutningstyp: NPT, Anslutningsmaterial: Stål
Pilotventilhus, CVH, G, 1/4
Max. Arbetstryck [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -50 - 120, Anslutningsstorlek [mm]: 13, Anslutningstyp: G, Anslutningsmaterial: Stål