Magnetventil, EV215B, Funktion: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, PTFE

032U3801

Mediarekommendationer: Ånga, Husmaterial: Rostfritt stål, Drift: Direktverkande, Antal vägar: 2/2

Product details

Bruttovikt 0.282 Kilogram
Nettovikt 0.261 Kilogram
Volym 0.338 Liter
EAN 5702428462952

 

Actuator size 13.5 mm
Actuator size [in] 0.53 in
Anslutning invändig/utvändig Invändig
Anslutning, standard ISO 228-1
Anslutningsmaterial Rostfritt stål
Anslutningsstorlek [in] 1/4
Anslutningstyp G
Antal per förpackningsformat 15 antal
Antal vägar 2/2
Application Closed and Drain
Beräkn. stängningstid, vatten [ms] 20 ms
Beräkn. öppningstid, vatten [ms] 20 ms
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Delprogramnamn EV215B
Differential pressure [bar] [max] 10 bar
Differential pressure [bar] [min] 0 bar
Differential pressure [psi] [max] 145 psi
Differential pressure [psi] [min] 4.351 psi
Drift Direktverkande
Dysstorlek [mm] 3 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödesgrupp 1
Funktion NC
Förpackningsformat Multipack
Husmaterial Rostfritt stål
In scope of WEEE Yes
Kv värde [gal/min] 0.35 gal/min
Kv värde [m³/h] 0.3 m³/h
Manövreringsanordning [mm] 13.5 mm
Max. Arbetstryck [bar] 10 bar
Max. Arbetstryck [psig] 145 psig
Max. mediaviskositet [cSt] 50 cSt
Max. testtryck [bar] 15 bar
Max. testtryck [psig] 217.5 psig
Mediarekommendationer Ånga
Mediatolerans, kommentarer Aggressivt material
Medietemperaturområde [°C] [Max] 185 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -10 °C
Medium temperature range [°F] [max] 365 °F
Medium temperature range [°F] [min] 14 °F
Omgivningstemp. max 104 °F
Omgivningtemp. max 40 °C
Orifice size fraction [in] 1/8 in
Product group Solenoid valves
Product Name Description Solenoid valve
REACH Candidate List substances No
Servicerbar Magnetventil, reservdelar
Specification nyckel EV215B 3SS G 14T NC000
Ställdon B
Typbeteckning EV215B 3
Type EV215B
Tätn. mat. PTFE

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality