Visa mer
EVT

Visar 4 produkt(er)

068F0600

Magnetventil, EVT 1.2, Funktion: NC

Köldmedium: R744, Kv värde [m³/h]: 0.05, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Anslutningsmaterial: Koppar, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 18

068F0601

Magnetventil, EVT 2.0, Funktion: NC

Köldmedium: R744, Kv värde [m³/h]: 0.1, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Anslutningsmaterial: Koppar, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 18

068F0611

Magnetventil, EVT 3.0, Funktion: NC

Köldmedium: R744, Kv värde [m³/h]: 0.23, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Anslutningsmaterial: Koppar, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 18

068F0625

Magnetventil, EVT 1.2, Funktion: NC

Köldmedium: R744, Kv värde [m³/h]: 0.05, Max. Arbetstryck [bar]: 140, Anslutningsmaterial: Koppar, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 16