Visa mer
TU / TC

Visar 237 produkt(er)

068U1737

Termostatisk expansionsventil, TUBE, R407C

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dyskapacitet [kW]: 7, Dyskapacitet [TR]: 2, Tryckutjämning: Externt utjämnad

068U1752

Termostatisk expansionsventil, TUBE, R407C

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dyskapacitet [kW]: 7, Dyskapacitet [TR]: 2, Tryckutjämning: Externt utjämnad

068U1753

Termostatisk expansionsventil, TUBE, R407C

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dyskapacitet [kW]: 11, Dyskapacitet [TR]: 3.2, Tryckutjämning: Externt utjämnad

068U1764

Termostatisk expansionsventil, TUBE, R134a/R513A

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, MOP-punkt [°C]: 15, Dyskapacitet [kW]: 4.1, Dyskapacitet [TR]: 1.2, Tryckutjämning: Externt utjämnad

068U1772

Termostatisk expansionsventil, TUB, R404A/R507A

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dyskapacitet [kW]: 0.7, Dyskapacitet [TR]: 0.19, Tryckutjämning: Internt utjämnad

068U1832

Termostatisk expansionsventil, TUC

Köldmedium: R134a/R513A, Ingång, storlek [mm]: 6, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp, storlek [mm]: 10.00, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Dyskapacitet [TR]: 0.28, Tryckutjämning: Internt utjämnad

068U1897

Termostatisk expansionsventil, TUBE, R407C

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dyskapacitet [kW]: 3.4, Dyskapacitet [TR]: 0.98, Tryckutjämning: Externt utjämnad

068U1904

Termostatisk expansionsventil, TUB, R407C

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dyskapacitet [kW]: 2.8, Dyskapacitet [TR]: 0.8, Tryckutjämning: Internt utjämnad

068U1905

Termostatisk expansionsventil, TUB, R407C

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dyskapacitet [kW]: 3.4, Dyskapacitet [TR]: 0.98, Tryckutjämning: Internt utjämnad

068U1906

Termostatisk expansionsventil, TUB, R407C

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dyskapacitet [kW]: 5.7, Dyskapacitet [TR]: 1.6, Tryckutjämning: Internt utjämnad

Visa: