The AK-XM series from Danfoss comprises a range of extension modules (I/O Modules) specifically designed for integration with Pack Controllers and System Managers. These modules enhance the functionality and flexibility of control systems by providing additional analog and digital inputs and outputs.
Visar 10 produkt(er)
I/O-modul, AK-XM 101A
I/O-modul, Typ: AK-XM 101A, Regulatortyp: Tilläggsmodul, Analoga ingångar (Al) [pc]: 8, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 16
I/O-modul, AK-XM 102A
I/O-modul, Typ: AK-XM 102A, Regulatortyp: Tilläggsmodul, Digitala ingångar (DI) [pc]: 8, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 16
I/O-modul, AK-XM 205A
Funktion: Analoga ingångar, digitala utgångar, Kommunikat.: AK2 LOCAL BUS, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 12
I/O-modul, AK-XM 204A
Funktion: Digitala utgångar, Kommunikat.: AK2 LOCAL BUS, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 12
I/O-modul, AK-XM 102B
Funktion: Digitala ingångar, Kommunikat.: AK2 LOCAL BUS, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 16
I/O-modul, AK-XM 205B
Funktion: Analoga ingångar, digitala utgångar, Kommunikat.: AK2 LOCAL BUS, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 12
I/O-modul, AK-XM 204B
Funktion: Digitala utgångar, Kommunikat.: AK2 LOCAL BUS, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 12
I/O-modul, AK-XM 107A
Funktion: Digitala ingångar, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 16
I/O-modul, AK-XM 208C
Funktion: 8AI, 4 stepper ut, Regulatortyp: Tilläggsmodul, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 12
I/O-modul, AK-XM 103A
Funktion: Analoga ingångar och utgångar, Regulatortyp: Tilläggsmodul, Analoga ingångar (Al) [pc]: 4, Analoga utgångar (AO) [pc]: 4, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 16