Lägg till garanti
Produkten har lagts till i varukorgen
027H1029 har lagts till i varukorgen
Välj en garanti från listan nedan för att tillämpa den på din frekvensomriktare. Kom ihåg att du bara kan välja en garanti, och om du har flera frekvensomriktare kommer samma garanti att kopplas till varje frekvensomriktare. Observera att du inte kan ändra antalet enheter efter att garantin har bifogats.
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
Motorstyrd ventil, ICM 20-B, Stål
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Motorstyrd ventil, ICM 20-B, Stål
027H1029
Den här produkten är inte tillgänglig i Product Store. Vänligen kontakta kundservice.
Utgångsanslutning, storlek [mm]: 25, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 25, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Kv värde [m³/h]: 2.4