Styrning av golvvärme, Fjärrkontroll CF2+, 230.0 V
088U0221
Denna produkt har utgått.
OU DANFOSS CF-RC 071OU-01A-24
OU DANFOSS CF-RC 071OU-01A-24
Bruttovikt | 0.604 Kg |
Nettovikt | 0.593 Kg |
Volume | 2.678 Liter |
EAN | 5702425081644 |
Bruttovikt | 0.604 Kg |
Nettovikt | 0.593 Kg |
Volume | 2.678 Liter |
EAN | 5702425081644 |
Description | OU DANFOSS CF-RC 071OU-01A-24 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
IP-klassning | IP 21 |
Leverera batterier | 2 alkaliska AA-batterier 1,5 V |
Matningsspänning [V] | 230 V |
Produktbeskrivning | Fjärrkontroll för CF2+-system |
Produktgrupp | Floor Heating Controls |
Reglertyp värme | Water-based floor heating |
Sändningsfrekvens [MHz] | 868.42 MHz |
Temperaturreglering | Nej |
Trådlös överföring [m] [Max] | 30 m |
Typ | Remote Controller CF2+ |
ämnen REACHs kandidatlista | No |
Description | OU DANFOSS CF-RC 071OU-01A-24 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
IP-klassning | IP 21 |
Leverera batterier | 2 alkaliska AA-batterier 1,5 V |
Matningsspänning [V] | 230 V |
Produktbeskrivning | Fjärrkontroll för CF2+-system |
Produktgrupp | Floor Heating Controls |
Reglertyp värme | Water-based floor heating |
Sändningsfrekvens [MHz] | 868.42 MHz |
Temperaturreglering | Nej |
Trådlös överföring [m] [Max] | 30 m |
Typ | Remote Controller CF2+ |
ämnen REACHs kandidatlista | No |