Styrning av golvvärme, Danfoss Link™, Rumstermostat, 1.5 V - 1.5 V, 24 V, Antal kanaler: 0
014G0158
RSK: 4814908
Denna produkt har utgått.
Danfoss Link RS
Danfoss Link RS
Bruttovikt | 0.242 Kg |
Nettovikt | 0.24 Kg |
Volume | 1.106 Liter |
EAN | 5702420110295 |
Bruttovikt | 0.242 Kg |
Nettovikt | 0.24 Kg |
Volume | 1.106 Liter |
EAN | 5702420110295 |
Antal kanaler | 0 |
Description | Danfoss Link RS |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
Infälld | Nej |
IP-klassning | IP 21 |
Leverera batterier | 2 alkaliska AA-batterier 1,5 V |
Matningsspänning [V] | 1.5 V |
Matningsspänning [V] [Max] | 1.5 V |
Matningsspänning [V] [Min] | 1.5 V |
Produktgrupp | Floor Heating Controls |
Reglertyp värme | Rumstermostat |
Sändningsfrekvens [MHz] | 868.42 MHz |
Temperaturinst.område [°C] [Max] | 28 °C |
Temperaturinst.område [°C] [Min] | 5 °C |
Temperaturreglering | Ja |
Trådlös överföring [m] [Max] | 30 m |
Typ | Danfoss Link™ |
Utanpåliggande | Ja |
Utgångsspänning [V] DC | 24 V |
ämnen REACHs kandidatlista | No |
Antal kanaler | 0 |
Description | Danfoss Link RS |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
Infälld | Nej |
IP-klassning | IP 21 |
Leverera batterier | 2 alkaliska AA-batterier 1,5 V |
Matningsspänning [V] | 1.5 V |
Matningsspänning [V] [Max] | 1.5 V |
Matningsspänning [V] [Min] | 1.5 V |
Produktgrupp | Floor Heating Controls |
Reglertyp värme | Rumstermostat |
Sändningsfrekvens [MHz] | 868.42 MHz |
Temperaturinst.område [°C] [Max] | 28 °C |
Temperaturinst.område [°C] [Min] | 5 °C |
Temperaturreglering | Ja |
Trådlös överföring [m] [Max] | 30 m |
Typ | Danfoss Link™ |
Utanpåliggande | Ja |
Utgångsspänning [V] DC | 24 V |
ämnen REACHs kandidatlista | No |