Termix VVX-ID, Typ 22-22, 16 bar, 110 °C, Regulatornamn för tappvarmvatten: IHPT, ECL110
144H1439
RSK: 6802886
Fjärrvärmecentral för värme och tappvarmvatten
Fjärrvärmecentral för värme och tappvarmvatten
Bruttovikt | 48 Kg |
Nettovikt | 47 Kg |
Volume | 0.186 Cubic.mtr |
Bruttovikt | 48 Kg |
Nettovikt | 47 Kg |
Volume | 0.186 Cubic.mtr |
Anslutningsdimension fjärrvärme | 3/4" |
Anslutningsdimension för tappvarmvatten | 3/4" |
Anslutningsdimension värme | 3/4" |
Anslutningsdimension värme | G inv. gänga |
Anslutningsriktning | Botten |
Anslutningstyp fjärrvärme | G inv. gänga |
Anslutningstyp för tappvarmvatten | G inv. gänga |
Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
Bredd med kapsling [mm] | 540 mm |
Bredd utan kapsling [mm] | 525 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cirkulation av tappvarmvatten | Utan |
Description | Fjärrvärmecentral för värme och tappvarmvatten |
Djup med kapsling [mm] | 430 mm |
Djup utan kapsling [mm] | 390 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Golvvärmekrets – reglering | ECL110 |
Heating controller Valve | VS2 |
Heating controller Valve Kvs values [m³/h] | 0.4 m³/h |
Höjd med kapsling [mm] | 800 mm |
Höjd utan kapsling [mm] | 750 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsalternativ | Medföljer |
Kapslingsmaterial | Vitlackat stålblad |
Matningsspänning [V] | 230 V |
Nominellt tryck, primärt [bar] | 16 bar |
Produktgrupp | Small Stations |
Reglertyp för tappvarmvatten | Flöde/termostatisk |
Reglertyp värme | Elektronisk |
Regulatornamn för tappvarmvatten | IHPT |
Rördimension fjärrvärme | Ø18 |
Rördimension för tappvarmvatten | Ø18 |
Rördimension värme | Ø18 |
SCIP ID nr | 691741d9-502a-44ba-ac44-b3fa3c8f8699 |
Station size type | Typ 22-22 |
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min] | 1 bar |
Tilloppstemperatur, design [˚C] | 110 °C |
Typ | Termix VVX-ID |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Värme regulatornamn | ECL 110,A130 |
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Koppar |
Värmeväxlare för tappvarmvatten, typ | Löd |
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial | Koppar |
Värmeväxlare för värme, typ | Lödd |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Anslutningsdimension fjärrvärme | 3/4" |
Anslutningsdimension för tappvarmvatten | 3/4" |
Anslutningsdimension värme | 3/4" |
Anslutningsdimension värme | G inv. gänga |
Anslutningsriktning | Botten |
Anslutningstyp fjärrvärme | G inv. gänga |
Anslutningstyp för tappvarmvatten | G inv. gänga |
Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
Bredd med kapsling [mm] | 540 mm |
Bredd utan kapsling [mm] | 525 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cirkulation av tappvarmvatten | Utan |
Description | Fjärrvärmecentral för värme och tappvarmvatten |
Djup med kapsling [mm] | 430 mm |
Djup utan kapsling [mm] | 390 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Golvvärmekrets – reglering | ECL110 |
Heating controller Valve | VS2 |
Heating controller Valve Kvs values [m³/h] | 0.4 m³/h |
Höjd med kapsling [mm] | 800 mm |
Höjd utan kapsling [mm] | 750 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsalternativ | Medföljer |
Kapslingsmaterial | Vitlackat stålblad |
Matningsspänning [V] | 230 V |
Nominellt tryck, primärt [bar] | 16 bar |
Produktgrupp | Small Stations |
Reglertyp för tappvarmvatten | Flöde/termostatisk |
Reglertyp värme | Elektronisk |
Regulatornamn för tappvarmvatten | IHPT |
Rördimension fjärrvärme | Ø18 |
Rördimension för tappvarmvatten | Ø18 |
Rördimension värme | Ø18 |
SCIP ID nr | 691741d9-502a-44ba-ac44-b3fa3c8f8699 |
Station size type | Typ 22-22 |
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min] | 1 bar |
Tilloppstemperatur, design [˚C] | 110 °C |
Typ | Termix VVX-ID |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Värme regulatornamn | ECL 110,A130 |
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Koppar |
Värmeväxlare för tappvarmvatten, typ | Löd |
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial | Koppar |
Värmeväxlare för värme, typ | Lödd |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |