Kopplingar, svensk typ, Klämringskoppling, M22/15 x 1

013L4215

E-nummer: 4817702,  RSK: 4814702

Anslutning mot rörnät för: RA-KE, RA-VAT/N, RA-FLX

Produktinformation

Bruttovikt 0.04 Kilogram
Nettovikt 0.04 Kilogram

 

Anslutning till system M22/15 x 1
Contain batteries No
Description Anslutning mot rörnät för: RA-KE, RA-VAT/N, RA-FLX
För ventiler RA-KE
RA-FLX
RA-VAT/N
Nippeltyp No tailpiece
Produktetikett Yes
Produktgrupp Swedish manifold assemblies
Storlek M22/15 x 1
Typ Swedish union connections
Typ av tillbehör Klämringskoppling