Kopplingar, svensk typ, Klämringskoppling, M22/10 x 1
013L4210
E-nummer: 4817700,
RSK: 4814700
Klämringskoppling; för radiatorkoppel: RA-KE, RA-VAT/N, RA-FLX
Klämringskoppling; för radiatorkoppel: RA-KE, RA-VAT/N, RA-FLX
Bruttovikt | 0.096 Kg |
Nettovikt | 0.096 Kg |
Bruttovikt | 0.096 Kg |
Nettovikt | 0.096 Kg |
Anslutning till system | M22/10 x 1 |
Description | Klämringskoppling; för radiatorkoppel: RA-KE, RA-VAT/N, RA-FLX |
För ventiler |
RA-KE RA-VAT/N RA-FLX |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nippeltyp | No tailpiece |
Produktgrupp | Swedish manifold assemblies |
Storlek | M22/10 x 1 |
Typ | Swedish union connections |
Typ av tillbehör | Klämringskoppling |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Anslutning till system | M22/10 x 1 |
Description | Klämringskoppling; för radiatorkoppel: RA-KE, RA-VAT/N, RA-FLX |
För ventiler |
RA-KE RA-VAT/N RA-FLX |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nippeltyp | No tailpiece |
Produktgrupp | Swedish manifold assemblies |
Storlek | M22/10 x 1 |
Typ | Swedish union connections |
Typ av tillbehör | Klämringskoppling |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |