Radiatorkoppel tillbehör, Klämringskoppling, För ventiler: RadiCal - FLX
192N3329
RSK: 4788585
M22x1,5-koppling för 15 x 2,5 PEX
M22x1,5-koppling för 15 x 2,5 PEX
Bruttovikt | 0.059 Kg |
Nettovikt | 0.057 Kg |
Bruttovikt | 0.059 Kg |
Nettovikt | 0.057 Kg |
Description | M22x1,5-koppling för 15 x 2,5 PEX |
För ventiler | RadiCal - FLX |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Produktgrupp | Swedish manifold assemblies |
Radiator height [mm] [max] | 900 mm |
Radiator height [mm] [min] | 300 mm |
Storlek | M22 x 1,5 15x2,5 |
Typ | Manifold accessories |
Typ av tillbehör | Klämringskoppling |
Description | M22x1,5-koppling för 15 x 2,5 PEX |
För ventiler | RadiCal - FLX |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Produktgrupp | Swedish manifold assemblies |
Radiator height [mm] [max] | 900 mm |
Radiator height [mm] [min] | 300 mm |
Storlek | M22 x 1,5 15x2,5 |
Typ | Manifold accessories |
Typ av tillbehör | Klämringskoppling |