Radiatorkoppel tillbehör, Klämringskoppling, För ventiler: RA-K-VB; RA-K-VB-N

192N3303

RSK: 4803889

Klämringskoppling R 3/8" x 12

Produktinformation

Bruttovikt 0.014 Kilogram
Nettovikt 0.014 Kilogram

 

Contain batteries No
Description Klämringskoppling R 3/8" x 12
För ventiler RA-K-VB
RA-K-VB-N
Produktetikett Yes
Produktgrupp Swedish manifold assemblies
Radiator height [mm] [max] 900 mm
Radiator height [mm] [min] 300 mm
Storlek R 3/8" -12
Typ Manifold accessories
Typ av tillbehör Klämringskoppling
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality