Radiatorkoppel, Sverige, RA-KE-GA-koppling, RA-KE-GA, Underdel

013G3155

RSK: 4814941

RA-KE underdel, 1-rörs radiatorkoppel; med avstängning

Produktinformation

Bruttovikt 0.216 Kilogram
Nettovikt 0.216 Kilogram
EAN 5715162929797

 

Anslutning till system M22 x 1,5
Applikation 1-rörsystem
Arbetstryck [bar] [Max] 10 bar
Avstånd mittpunkt till mittpunkt [mm] 40 mm
Contain batteries No
Description RA-KE underdel, 1-rörs radiatorkoppel; med avstängning
Differenstrycksområde [bar] [Max] 0.1 bar
Flödestemperatur [°C] [Max] 120 °C
För radiatortillverkare All
Konstruktion Underdel
Produktetikett Yes
Produktgrupp Swedish manifold assemblies
Radiator height [mm] [max] 900 mm
Radiator height [mm] [min] 300 mm
Radiatortyp Konventionell radiator
Testtryck [bar] 16 bar
Typ RA-KE-GA Coupling
Ventiltyp RA-KE-GA
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality