Radiatorkoppel, Sverige, M68-RA 46F, Golvanslutning, 1-rörsystem

192N3310

RSK: 4817786

M68 RA 46F M22, vändbar ventil; radiatorflödet är förinställt mellan 20–80 %; grundinställning 40 %

Produktinformation

Bruttovikt 0.4 Kilogram
Nettovikt 0.384 Kilogram

 

Anslutning till system M22 x 1,5
Anslutningsstorlek in G 3/8
Anslutningsstorlek ut G 3/4 A
Applikation 1-rörsystem
Arbetstryck [bar] [Max] 10 bar
Description M68 RA 46F M22, vändbar ventil; radiatorflödet är förinställt mellan 20–80 %; grundinställning 40 %
Differenstrycksområde [bar] [Max] 0.6 bar
Flödestemperatur [°C] [Max] 90 °C
In scope of WEEE and contain batteries No
Konstruktion Golvanslutning
Kv-mätområde 0.05 - 0.60
Kvs-värden [m³/h] 0.6 m³/h
Produktetikett Yes
Produktgrupp Swedish manifold assemblies
Radiator height [mm] [max] 900 mm
Radiator height [mm] [min] 300 mm
Radiatortyp Konventionell radiator
Testtryck [bar] 16 bar
Typ M68-RA
Ventiltyp M68-RA 46F