Radiatorkoppel, Sverige, M68 RA 2000 M22, Golvanslutning, 2-rörsystem
192N3314
RSK: 4817781
M68 RA 2000 M22; vändbar ventil med termostaten till höger eller vänster
M68 RA 2000 M22; vändbar ventil med termostaten till höger eller vänster
Bruttovikt | 0.32 Kg |
Nettovikt | 0.32 Kg |
Bruttovikt | 0.32 Kg |
Nettovikt | 0.32 Kg |
Anslutning till system | M22 x 1,5 |
Anslutningsstorlek in | G 3/8 |
Anslutningsstorlek ut | G 3/4 A |
Applikation | 2-rörsystem |
Arbetstryck [bar] [Max] | 10 bar |
Description | M68 RA 2000 M22; vändbar ventil med termostaten till höger eller vänster |
Differenstrycksområde [bar] [Max] | 0.6 bar |
Flödestemperatur [°C] [Max] | 90 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstruktion | Golvanslutning |
Kv-mätområde | 0.05 - 0.60 |
Kvs-värden [m³/h] | 0.6 m³/h |
Produktgrupp | Swedish manifold assemblies |
Radiator height [mm] [max] | 900 mm |
Radiator height [mm] [min] | 300 mm |
Radiatortyp | Konventionell radiator |
Testtryck [bar] | 16 bar |
Typ | M68-RA |
Ventiltyp | M68 RA 2000 M22 |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Anslutning till system | M22 x 1,5 |
Anslutningsstorlek in | G 3/8 |
Anslutningsstorlek ut | G 3/4 A |
Applikation | 2-rörsystem |
Arbetstryck [bar] [Max] | 10 bar |
Description | M68 RA 2000 M22; vändbar ventil med termostaten till höger eller vänster |
Differenstrycksområde [bar] [Max] | 0.6 bar |
Flödestemperatur [°C] [Max] | 90 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstruktion | Golvanslutning |
Kv-mätområde | 0.05 - 0.60 |
Kvs-värden [m³/h] | 0.6 m³/h |
Produktgrupp | Swedish manifold assemblies |
Radiator height [mm] [max] | 900 mm |
Radiator height [mm] [min] | 300 mm |
Radiatortyp | Konventionell radiator |
Testtryck [bar] | 16 bar |
Typ | M68-RA |
Ventiltyp | M68 RA 2000 M22 |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |