Living Design (RAX), Vätska, Typ av givare: Inbyggd givare, 8 °C - 28 °C, RA
013G6170
RSK: 4819064
För användning när designradiatorer är den primära värmekällan
För användning när designradiatorer är den primära värmekällan
Bruttovikt | 0.13 Kg |
Nettovikt | 0.122 Kg |
Volume | 0.272 Liter |
EAN | 5702420057323 |
Bruttovikt | 0.13 Kg |
Nettovikt | 0.122 Kg |
Volume | 0.272 Liter |
EAN | 5702420057323 |
Anslutningstyp till givare | Allen screw |
Anslutningstyp till ventil | RA |
Avstängningsfunktion | Ja |
Description | För användning när designradiatorer är den primära värmekällan |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Frostskydd | Ja |
Färg | Krom |
Givardesign | RAX |
Givarens börtemperatur [°C] [Max] | 28 °C |
Givarens börtemperatur [°C] [Min] | 8 °C |
Givarmedia | Vätska |
Givarversion | RAX 6170 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillärrörlängd [m] [Max] | 0 m |
Konstruktion | Termostatgivare |
Produktgrupp | Products for design radiators |
Satsens innehåll | Termostat |
SCIP ID nr | a68def54-556f-4762-ab04-dc463cfe361b |
SCIP-dokumentproduktnamn | RAX Sensor |
Temperaturbegränsning | Nej |
Typ | Living design (RAX) |
Typ av givare | Inbyggd givare |
UNSPSC-KOD | 40101801 |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Anslutningstyp till givare | Allen screw |
Anslutningstyp till ventil | RA |
Avstängningsfunktion | Ja |
Description | För användning när designradiatorer är den primära värmekällan |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Frostskydd | Ja |
Färg | Krom |
Givardesign | RAX |
Givarens börtemperatur [°C] [Max] | 28 °C |
Givarens börtemperatur [°C] [Min] | 8 °C |
Givarmedia | Vätska |
Givarversion | RAX 6170 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillärrörlängd [m] [Max] | 0 m |
Konstruktion | Termostatgivare |
Produktgrupp | Products for design radiators |
Satsens innehåll | Termostat |
SCIP ID nr | a68def54-556f-4762-ab04-dc463cfe361b |
SCIP-dokumentproduktnamn | RAX Sensor |
Temperaturbegränsning | Nej |
Typ | Living design (RAX) |
Typ av givare | Inbyggd givare |
UNSPSC-KOD | 40101801 |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |