Kompressionskopplingar för stål- och kopparrör, G 3/4", 15, Nickelpläterad
013G4125
RSK: 4818720
Kompressionskopplingar G¾ x 15
Kompressionskopplingar G¾ x 15
Bruttovikt | 0.055 Kg |
Nettovikt | 0.05 Kg |
Volume | 0.082 Liter |
EAN | 5702420033242 |
Bruttovikt | 0.055 Kg |
Nettovikt | 0.05 Kg |
Volume | 0.082 Liter |
EAN | 5702420033242 |
Anslutningar | G 3/4" |
Användning | för stål och koppar |
Arbetstryck [bar] [Max] | 10 bar |
Description | Kompressionskopplingar G¾ x 15 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flödestemperatur [°C] [Max] | 120 °C |
För rör | Stål och koppar |
För ventiler |
Kopplingar Förgreningsrör CFD RA 15/6T RA 15/6TB RA-C 15 RLV-K RLV-KS RLV-KDV |
Gänga | Invändig |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Produktetikett | Yes |
Produktgrupp | Compression fittings |
Rördimension [mm] | 15 |
SCIP ID nr | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
Slut | Nickelpläterad |
Testtryck [bar] | 16 bar |
Typ | Compression fittings for steel and copper tubings |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Anslutningar | G 3/4" |
Användning | för stål och koppar |
Arbetstryck [bar] [Max] | 10 bar |
Description | Kompressionskopplingar G¾ x 15 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flödestemperatur [°C] [Max] | 120 °C |
För rör | Stål och koppar |
För ventiler |
Kopplingar Förgreningsrör CFD RA 15/6T RA 15/6TB RA-C 15 RLV-K RLV-KS RLV-KDV |
Gänga | Invändig |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Produktetikett | Yes |
Produktgrupp | Compression fittings |
Rördimension [mm] | 15 |
SCIP ID nr | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
Slut | Nickelpläterad |
Testtryck [bar] | 16 bar |
Typ | Compression fittings for steel and copper tubings |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |