Svetsnipplar, PN 25, DN 20, G 1

003H6909

RSK: 5386310

Nippel svetsad PN25 DN20 (G1)

Produktinformation

Bruttovikt 0.332 Kilogram
Nettovikt 0.25 Kilogram
Volym 0.331 Liter
EAN 5702421544945

 

Anslutningsstorlek G 1
Anslutningstyper Svets
Contain batteries No
Description Nippel svetsad PN25 DN20 (G1)
Diameter [mm] 20 mm
För ventilstorlek DN 20
Förpackningsformat Singelpack
Förpackningskvantitet 2
Material W.Nr. 1.0308
Nominellt tryck [bar] 25 bar
Produktgrupp Tailpieces
Tryckklass PN 25
Typ Weld-on tailpieces