Kulventiler, JIP-WW, grenledning, Reducerat flöde, PN 25, DN 150, svetsad
065N2153
RSK: 5494208
JIP-WW DN150 BR PN25 L340
JIP-WW DN150 BR PN25 L340
Bruttovikt | 32.2 Kg |
Nettovikt | 24.85 Kg |
Volume | 148.59 Liter |
EAN | 5702425114205 |
Bruttovikt | 32.2 Kg |
Nettovikt | 24.85 Kg |
Volume | 148.59 Liter |
EAN | 5702425114205 |
Anslutningstyper | svetsad |
Antal portar | 2 |
Applikation | Värme och kyla |
Arbetstyp | HEX 27/60 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | JIP-WW DN150 BR PN25 L340 |
Differenstrycksområde [bar] [Max] | 25 bar |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funktion | På/av |
Husmaterial | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-värden [m³/h] | 1900 m³/h |
Kägel-/sätesförsegling material | PTFE+C |
Lagringstemperatur [°C] [Min] | -40 °C |
Läckagenivå [% kvs] | Läckagenivå A |
Längd [mm] | 340 mm |
Medie-pH [Max] | 10 |
Medie-pH [Min] | 7 |
Medietemperatur [°C] [Max] | 180 °C |
Medietemperatur [°C] [Min] | 0 °C |
Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 50 % |
Monteringsriktning | Alla |
Omgivande temperatur [°C] [Min] | -40 °C |
Produktgrupp | Ball valves |
Rotationsvinkel [°] | 90 ° |
Spindelförsegling material | EPDM |
Stand. för godkännande |
SS-EN 12266 part 1 P10-P11-P12 & part 2 F20 Direktivet om tryckbärande anordningar (PED) 97/23/EEG, modul H1 |
Svetsändar material | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
Tryckklass | PN 25 |
Typ | JIP-WW, Branching |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilhus, material | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Ventilkula material | Rostfritt stål |
Ventilspindel material | Rostfritt stål, t.ex. X2CrNi19-11 (EN10272)/mat.nr 1.4306 |
Ventilstorlek | DN 150 |
Ventiltyp | Reducerat flöde |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Anslutningstyper | svetsad |
Antal portar | 2 |
Applikation | Värme och kyla |
Arbetstyp | HEX 27/60 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | JIP-WW DN150 BR PN25 L340 |
Differenstrycksområde [bar] [Max] | 25 bar |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funktion | På/av |
Husmaterial | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-värden [m³/h] | 1900 m³/h |
Kägel-/sätesförsegling material | PTFE+C |
Lagringstemperatur [°C] [Min] | -40 °C |
Läckagenivå [% kvs] | Läckagenivå A |
Längd [mm] | 340 mm |
Medie-pH [Max] | 10 |
Medie-pH [Min] | 7 |
Medietemperatur [°C] [Max] | 180 °C |
Medietemperatur [°C] [Min] | 0 °C |
Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 50 % |
Monteringsriktning | Alla |
Omgivande temperatur [°C] [Min] | -40 °C |
Produktgrupp | Ball valves |
Rotationsvinkel [°] | 90 ° |
Spindelförsegling material | EPDM |
Stand. för godkännande |
SS-EN 12266 part 1 P10-P11-P12 & part 2 F20 Direktivet om tryckbärande anordningar (PED) 97/23/EEG, modul H1 |
Svetsändar material | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
Tryckklass | PN 25 |
Typ | JIP-WW, Branching |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilhus, material | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Ventilkula material | Rostfritt stål |
Ventilspindel material | Rostfritt stål, t.ex. X2CrNi19-11 (EN10272)/mat.nr 1.4306 |
Ventilstorlek | DN 150 |
Ventiltyp | Reducerat flöde |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |