AB-QM ANSI, Med testpluggar, ANSI-fläns

003Z0784

AB-QM 3", tryckoberoende balanserings- och styrventil

Produktinformation

Bruttovikt 49.1 Kilogram
Nettovikt 44 Kilogram
Volym 98.77 Liter
EAN 5710104034218

 

Anslutningstyper ANSI-fläns
Description AB-QM 3", tryckoberoende balanserings- och styrventil
Differenstrycksområde [psi] [Max] 60 psi
Differenstrycksområde [psi] [Min] 4 psi
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flöde [gpm] [Max] 120 gal/min
In scope of WEEE and contain batteries No
Medietemperatur [°F] [Max] 250 °F
Medietemperatur [°F] [Min] 15 °F
Produktgrupp Pressure independent balancing and control valves
Slaglängd [mm] 15 mm
Statiskt tryck [psi] [Max] 300 psi
Ställdonsanslutning M30 x 1.5
Testpluggar Med testpluggar
Typ AB-QM ANSI
Ventilhus, material Gråjärn (A48 nr 35A)
Ventilstorlek 3"
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality