AB-QM, DN 100, Med testpluggar, Fläns

003Z0775

RSK: 5400993

AB-QM DN 100, med tre testpluggar, tryckoberoende balanserings- och styrventil

Produktinformation

Bruttovikt 57.8 Kilogram
Nettovikt 57.8 Kilogram
Volym 88.8 Liter
EAN 5710104034102

 

Anslutningstyper Fläns
China RoHS compliance Out of scope
Description AB-QM DN 100, med tre testpluggar, tryckoberoende balanserings- och styrventil
Differenstryck [kPa] [Max] 600 KPa
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flöde, nominellt värde [m³/h] 38 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Medietemperatur [°C] [Max] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Produktgrupp Pressure independent balancing and control valves
SCIP ID nr b01c3cca-8324-4bda-8070-982597d4a155
SCIP-dokumentproduktnamn AB-QM DN65-150
Slaglängd [mm] 15 mm
Starttryck [kPa] 30 KPa
Ställdonsanslutning Danfoss-standard
Testpluggar Med testpluggar
Tryckklass PN 16
Typ AB-QM
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhus, material Gråjärn (EN-GJL-250)
Ventilstorlek DN 100
Version AB-QM
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality