AB-QM, DN 20, Med testpluggar, Utvändig gänga
003Z1713
AB-QM DN 20, med testpluggar, tryckoberoende balanserings- och styrventil, Industripack (16 st.)
AB-QM DN 20, med testpluggar, tryckoberoende balanserings- och styrventil, Industripack (16 st.)
Bruttovikt | 0.711 Kg |
Nettovikt | 0.708 Kg |
Volume | 0.92 Liter |
EAN | 5710104089621 |
Bruttovikt | 0.711 Kg |
Nettovikt | 0.708 Kg |
Volume | 0.92 Liter |
EAN | 5710104089621 |
Anslutningstyper | Utvändig gänga |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 20, med testpluggar, tryckoberoende balanserings- och styrventil, Industripack (16 st.) |
Differenstryck [kPa] [Max] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flöde, nominellt värde [m³/h] | 0.9 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Medietemperatur [°C] [Max] | 120 °C |
Medietemperatur [°C] [Min] | -10 °C |
Produktgrupp | Pressure independent balancing and control valves |
SCIP ID nr | 84d8bf2a-7340-4285-a05f-e331f4cb195d |
SCIP-dokumentproduktnamn | AB-QM DN20 2TP (003Z1213) (MOQ 16pcs) |
Slaglängd [mm] | 2.25 mm |
Starttryck [kPa] | 16 KPa |
Ställdonsanslutning | M30 x 1.5 |
Testpluggar | Med testpluggar |
Tryckklass | PN 16 |
Typ | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilhus, material | DZR-mässing (CW 602N) |
Ventilstorlek | DN 20 |
Version | AB-QM 3.0 |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Anslutningstyper | Utvändig gänga |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 20, med testpluggar, tryckoberoende balanserings- och styrventil, Industripack (16 st.) |
Differenstryck [kPa] [Max] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flöde, nominellt värde [m³/h] | 0.9 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Medietemperatur [°C] [Max] | 120 °C |
Medietemperatur [°C] [Min] | -10 °C |
Produktgrupp | Pressure independent balancing and control valves |
SCIP ID nr | 84d8bf2a-7340-4285-a05f-e331f4cb195d |
SCIP-dokumentproduktnamn | AB-QM DN20 2TP (003Z1213) (MOQ 16pcs) |
Slaglängd [mm] | 2.25 mm |
Starttryck [kPa] | 16 KPa |
Ställdonsanslutning | M30 x 1.5 |
Testpluggar | Med testpluggar |
Tryckklass | PN 16 |
Typ | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilhus, material | DZR-mässing (CW 602N) |
Ventilstorlek | DN 20 |
Version | AB-QM 3.0 |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |