AB-QM, DN 15, Högt flöde, Utan testpluggar, Utvändig gänga
003Z1222
RSK: 5401026
AB-QM DN15, HF, utan testpluggar, tryckoberoende balanserings- och styrventil
AB-QM DN15, HF, utan testpluggar, tryckoberoende balanserings- och styrventil
Bruttovikt | 0.49 Kg |
Nettovikt | 0.46 Kg |
Volume | 0.902 Liter |
EAN | 5710104092065 |
Bruttovikt | 0.49 Kg |
Nettovikt | 0.46 Kg |
Volume | 0.902 Liter |
EAN | 5710104092065 |
Anslutningstyper | Utvändig gänga |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN15, HF, utan testpluggar, tryckoberoende balanserings- och styrventil |
Differenstryck [kPa] [Max] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flöde, nominellt värde [m³/h] | 1.135 m³/h |
Flödestyp | Högt flöde |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Medietemperatur [°C] [Max] | 120 °C |
Medietemperatur [°C] [Min] | -10 °C |
Produktgrupp | Pressure independent balancing and control valves |
SCIP ID nr | b2775c18-5d86-443c-ae8a-62cd3cf7389c |
SCIP-dokumentproduktnamn | AB-QM DN15 HF PN16 |
Slaglängd [mm] | 4 mm |
Starttryck [kPa] | 35 KPa |
Ställdonsanslutning | M30 x 1.5 |
Testpluggar | Utan testpluggar |
Tryckklass | PN 16 |
Typ | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilhus, material | DZR-mässing (CW 602N) |
Ventilstorlek | DN 15 |
Version | AB-QM 3.0 |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Anslutningstyper | Utvändig gänga |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN15, HF, utan testpluggar, tryckoberoende balanserings- och styrventil |
Differenstryck [kPa] [Max] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flöde, nominellt värde [m³/h] | 1.135 m³/h |
Flödestyp | Högt flöde |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Medietemperatur [°C] [Max] | 120 °C |
Medietemperatur [°C] [Min] | -10 °C |
Produktgrupp | Pressure independent balancing and control valves |
SCIP ID nr | b2775c18-5d86-443c-ae8a-62cd3cf7389c |
SCIP-dokumentproduktnamn | AB-QM DN15 HF PN16 |
Slaglängd [mm] | 4 mm |
Starttryck [kPa] | 35 KPa |
Ställdonsanslutning | M30 x 1.5 |
Testpluggar | Utan testpluggar |
Tryckklass | PN 16 |
Typ | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilhus, material | DZR-mässing (CW 602N) |
Ventilstorlek | DN 15 |
Version | AB-QM 3.0 |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |