Lägg till garanti
Produkten har lagts till i varukorgen
082H8057 har lagts till i varukorgen
Välj en garanti från listan nedan för att tillämpa den på din frekvensomriktare. Kom ihåg att du bara kan välja en garanti, och om du har flera frekvensomriktare kommer samma garanti att kopplas till varje frekvensomriktare. Observera att du inte kan ändra antalet enheter efter att garantin har bifogats.
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
AME 110/120 NL 0-10V, Matningsspänning [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 1.500 m
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
AME 110/120 NL 0-10V, Matningsspänning [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 1.500 m
082H8057
RSK: 5386260
AME 110 NL, 24 V, 5 mm, motor för modulerande reglering för AB-QM DN 10-32