TWA-Q, Matningsspänning [V] AC: 24, 5.00 mm, Normalt stängd, 1.200 m

082F1602

RSK: 5375945

TWA-Q, 24 V, 5 mm, NC, termoställdon, 1.2 m kabel

Produktinformation

Bruttovikt 0.176 Kilogram
Nettovikt 0.1 Kilogram
Volym 0.465 Liter
EAN 5702425243103

 

China RoHS compliance Out of scope
Description TWA-Q, 24 V, 5 mm, NC, termoställdon, 1.2 m kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-klassning IP54
Kabellängd [m] 1.2 m
Kompatibilitet med AB-QM-storlek DN 10-32
Matningsspänning [V] AC 24 V
Matningsspänning [V] DC 24 V
Produktgrupp Thermal actuators
Reglersignaltyp På/av och PWM
SCIP ID nr 06802140-664a-49c3-9dc7-3da2dd5cc68b
SCIP-dokumentproduktnamn "TWA-Q"
Slaglängd [mm] 5 mm
Stand. för godkännande EC EN 60730
Typ TWA-Q
UK RoHS compliance Out of scope
Urkopplat läge Normalt stängd
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality