TWA-Q, Matningsspänning [V] AC: 24, 5.00 mm, Normalt öppen, 1.200 m
082F1603
RSK: 5375946
TWA-Q, 24 V, 5 mm, NO, termoställdon, 1.2 m kabel
TWA-Q, 24 V, 5 mm, NO, termoställdon, 1.2 m kabel
Bruttovikt | 0.17 Kilogram |
Nettovikt | 0.1 Kilogram |
Volym | 0.475 Liter |
EAN | 5702425243127 |
Bruttovikt | 0.17 Kilogram |
Nettovikt | 0.1 Kilogram |
Volym | 0.475 Liter |
EAN | 5702425243127 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-Q, 24 V, 5 mm, NO, termoställdon, 1.2 m kabel |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-klassning | IP 54 |
Kabellängd [m] | 1.2 m |
Kompatibilitet med AB-QM-storlek | DN 10-32 |
Matningsspänning [V] AC | 24 V |
Matningsspänning [V] DC | 24 V |
Produktgrupp | Thermal actuators |
Reglersignaltyp | På/av och PWM |
SCIP ID nr | 06802140-664a-49c3-9dc7-3da2dd5cc68b |
SCIP-dokumentproduktnamn | "TWA-Q" |
Slaglängd [mm] | 5 mm |
Stand. för godkännande | EC EN 60730 |
Typ | TWA-Q |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Urkopplat läge | Normalt öppen |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-Q, 24 V, 5 mm, NO, termoställdon, 1.2 m kabel |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-klassning | IP 54 |
Kabellängd [m] | 1.2 m |
Kompatibilitet med AB-QM-storlek | DN 10-32 |
Matningsspänning [V] AC | 24 V |
Matningsspänning [V] DC | 24 V |
Produktgrupp | Thermal actuators |
Reglersignaltyp | På/av och PWM |
SCIP ID nr | 06802140-664a-49c3-9dc7-3da2dd5cc68b |
SCIP-dokumentproduktnamn | "TWA-Q" |
Slaglängd [mm] | 5 mm |
Stand. för godkännande | EC EN 60730 |
Typ | TWA-Q |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Urkopplat läge | Normalt öppen |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |