TWA-Q, Matningsspänning [V] AC: 230, 5.00 mm, Normalt stängd, 5.000 m

082F1604

RSK: 5375947

TWA-Q, 230 V, 5 mm, NC, termoställdon, 5 m kabel

Produktinformation

Bruttovikt 0.385 Kilogram
Nettovikt 0.375 Kilogram
Volym 1.088 Liter
EAN 5702425243141

 

China RoHS compliance Out of scope
Description TWA-Q, 230 V, 5 mm, NC, termoställdon, 5 m kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-klassning IP 54
Kabellängd [m] 5 m
Kompatibilitet med AB-QM-storlek DN 10-32
Matningsspänning [V] AC 230 V
Produktgrupp Thermal actuators
Reglersignaltyp På/av och PWM
SCIP ID nr 06802140-664a-49c3-9dc7-3da2dd5cc68b
SCIP-dokumentproduktnamn "TWA-Q"
Slaglängd [mm] 5 mm
Stand. för godkännande EC EN 60730
Typ TWA-Q
UK RoHS compliance Out of scope
Urkopplat läge Normalt stängd