TWA-Q, Matningsspänning [V] AC: 230, 5.00 mm, Normalt stängd, 2.000 m

082F1610

RSK: 5375949

TWA-Q, 230 V, 5 mm, NC, termoställdon, 2 m kabel (halogenfri)

Produktinformation

Bruttovikt 0.216 Kilogram
Nettovikt 0.1 Kilogram
Volym 0.486 Liter
EAN 5702425243189

 

China RoHS compliance Out of scope
Description TWA-Q, 230 V, 5 mm, NC, termoställdon, 2 m kabel (halogenfri)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-klassning IP 54
Kabellängd [m] 2 m
Kompatibilitet med AB-QM-storlek DN 10-32
Matningsspänning [V] AC 230 V
Produktgrupp Thermal actuators
Reglersignaltyp På/av och PWM
SCIP ID nr 06802140-664a-49c3-9dc7-3da2dd5cc68b
SCIP-dokumentproduktnamn TWA-Q
Slaglängd [mm] 5 mm
Stand. för godkännande EC EN 60730
Typ TWA-Q
UK RoHS compliance Out of scope
Urkopplat läge Normalt stängd