ABNM A5 0-10V, LOG, Matningsspänning [V] AC: 24, 5.00 mm, Normalt stängd
082F1160
RSK: 5375938
ABNM A5 LOG, 24 V, 5 mm, NC, termoställdon
ABNM A5 LOG, 24 V, 5 mm, NC, termoställdon
Bruttovikt | 0.108 Kilogram |
Nettovikt | 0.108 Kilogram |
Volym | 0.338 Liter |
EAN | 5702420124469 |
Bruttovikt | 0.108 Kilogram |
Nettovikt | 0.108 Kilogram |
Volym | 0.338 Liter |
EAN | 5702420124469 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | ABNM A5 LOG, 24 V, 5 mm, NC, termoställdon |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingående styrsignal Y [V] | 0 - 10 V |
IP-klassning | IP 54 |
Kompatibilitet med AB-QM-storlek | DN 10-32 |
Matningsspänning [V] AC | 24 V |
Produktetikett | Yes |
Produktgrupp | Thermal actuators |
Reglerkarakteristik | LOG |
Reglersignaltyp | Modulerande |
SCIP ID nr | 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b |
SCIP-dokumentproduktnamn | 082F1160 |
Slaglängd [mm] | 5 mm |
Stand. för godkännande |
EC EN 60730 UL 60730 |
Typ | ABNM A5 0-10V |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Urkopplat läge | Normalt stängd |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | ABNM A5 LOG, 24 V, 5 mm, NC, termoställdon |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingående styrsignal Y [V] | 0 - 10 V |
IP-klassning | IP 54 |
Kompatibilitet med AB-QM-storlek | DN 10-32 |
Matningsspänning [V] AC | 24 V |
Produktetikett | Yes |
Produktgrupp | Thermal actuators |
Reglerkarakteristik | LOG |
Reglersignaltyp | Modulerande |
SCIP ID nr | 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b |
SCIP-dokumentproduktnamn | 082F1160 |
Slaglängd [mm] | 5 mm |
Stand. för godkännande |
EC EN 60730 UL 60730 |
Typ | ABNM A5 0-10V |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Urkopplat läge | Normalt stängd |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |