AB-QM, DN 25, Med testpluggar, Utvändig gänga
003Z1214
RSK: 5401068
AB-QM DN 25, med testpluggar, tryckoberoende balanserings- och styrventil
AB-QM DN 25, med testpluggar, tryckoberoende balanserings- och styrventil
Bruttovikt | 1.36 Kilogram |
Nettovikt | 1.34 Kilogram |
Volym | 2.364 Liter |
EAN | 5710104029948 |
Bruttovikt | 1.36 Kilogram |
Nettovikt | 1.34 Kilogram |
Volym | 2.364 Liter |
EAN | 5710104029948 |
Anslutningstyper | Utvändig gänga |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 25, med testpluggar, tryckoberoende balanserings- och styrventil |
Differenstryck [kPa] [Max] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flöde, nominellt värde [m³/h] | 1.7 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Medietemperatur [°C] [Max] | 120 °C |
Medietemperatur [°C] [Min] | -10 °C |
Produktgrupp | Pressure independent balancing and control valves |
SCIP ID nr | 261b612a-58cd-4c4a-8cdc-7fe9bb3f1a22 |
SCIP-dokumentproduktnamn | AB-QM DN25 with measuring nipples |
Slaglängd [mm] | 4.5 mm |
Starttryck [kPa] | 20 KPa |
Ställdonsanslutning | M30 x 1.5 |
Testpluggar | Med testpluggar |
Tryckklass | PN 16 |
Typ | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilhus, material | DZR-mässing (CW 602N) |
Ventilstorlek | DN 25 |
Version | AB-QM |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Anslutningstyper | Utvändig gänga |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 25, med testpluggar, tryckoberoende balanserings- och styrventil |
Differenstryck [kPa] [Max] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flöde, nominellt värde [m³/h] | 1.7 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Medietemperatur [°C] [Max] | 120 °C |
Medietemperatur [°C] [Min] | -10 °C |
Produktgrupp | Pressure independent balancing and control valves |
SCIP ID nr | 261b612a-58cd-4c4a-8cdc-7fe9bb3f1a22 |
SCIP-dokumentproduktnamn | AB-QM DN25 with measuring nipples |
Slaglängd [mm] | 4.5 mm |
Starttryck [kPa] | 20 KPa |
Ställdonsanslutning | M30 x 1.5 |
Testpluggar | Med testpluggar |
Tryckklass | PN 16 |
Typ | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilhus, material | DZR-mässing (CW 602N) |
Ventilstorlek | DN 25 |
Version | AB-QM |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |