AB-QM, DN 20, Högt flöde, Utan testpluggar, Invändig gänga

003Z8324

RSK: 5401111

AB-QM DN 20 HF, utan testpluggar, invändig gänga, PN25, tryckoberoende balanserings- och styrventil

Produktinformation

Bruttovikt 0.681 Kilogram
Nettovikt 0.624 Kilogram
Volym 0.978 Liter
EAN 5714279040111

 

Anslutningstyper Invändig gänga
Avstängningsfunktion Ja
China RoHS compliance Out of scope
Description AB-QM DN 20 HF, utan testpluggar, invändig gänga, PN25, tryckoberoende balanserings- och styrventil
Differenstryck [kPa] [Max] 600 KPa
Differenstryck över ventilen [kPa] [Min] 10 KPa
Dräneringsfunktion Tillval via tillbehör
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flöde, nominellt värde [m³/h] 1.9 m³/h
Flödesbegränsning Ja
Flödestyp Högt flöde
In scope of WEEE and contain batteries No
Inställningsskala Ja
Kvs-värden [m³/h] 3 m³/h
Medietemperatur [°C] [Max] 95 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Monteringsposition Tilloppsrör
Produktgrupp Pressure independent balancing and control valves
SCIP ID nr b2a642ef-a80a-42a1-a9af-6eb95466dd1d
SCIP-dokumentproduktnamn AB-QM 10-32 - 4g
Slaglängd [mm] 4 mm
Starttryck [kPa] 32 KPa
Ställdonsanslutning M30 x 1.5
Testpluggar Utan testpluggar
Tryckklass PN 25
Typ AB-QM
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhus, material DZR-mässing (CW 602N)
Ventilstorlek DN 20
Version AB-QM 4.0