AB-QM, DN 20, Högt flöde, Med testpluggar, Invändig gänga

003Z8304

RSK: 5401106

AB-QM DN 20 HF, med testpluggar, invändig gänga, PN25, tryckoberoende balanserings- och styrventil

Produktinformation

Bruttovikt 0.723 Kilogram
Nettovikt 0.667 Kilogram
Volym 1 Liter
EAN 5714279039818

 

Anslutningstyper Invändig gänga
China RoHS compliance Out of scope
Description AB-QM DN 20 HF, med testpluggar, invändig gänga, PN25, tryckoberoende balanserings- och styrventil
Differenstryck [kPa] [Max] 600 KPa
Differenstryck [kPa] [Min] 25 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flöde, nominellt värde [m³/h] 1.9 m³/h
Flödestyp Högt flöde
In scope of WEEE and contain batteries No
Medietemperatur [°C] [Max] 95 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Produktgrupp Pressure independent balancing and control valves
SCIP ID nr b2a642ef-a80a-42a1-a9af-6eb95466dd1d
SCIP-dokumentproduktnamn AB-QM 10-32 - 4g
Slaglängd [mm] 4 mm
Starttryck [kPa] 25 KPa
Ställdonsanslutning M30 x 1.5
Testpluggar Med testpluggar
Tryckklass PN 25
Typ AB-QM
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhus, material DZR-mässing (CW 602N)
Ventilstorlek DN 20
Version AB-QM 4.0