AB-QM, DN 15, Lågt flöde, Med testpluggar, Invändig gänga

003Z8300

RSK: 5401102

AB-QM DN 15 Low flow, with test plugs, Internal thread, PN25, pressure independent balancing and control valve

Produktinformation

Bruttovikt 0.622 Kilogram
Nettovikt 0.557 Kilogram
Volym 0.978 Liter
EAN 5714279039580

 

Anslutningstyper Invändig gänga
China RoHS compliance Out of scope
Description AB-QM DN 15 Low flow, with test plugs, Internal thread, PN25, pressure independent balancing and control valve
Differenstryck [kPa] [Max] 600 KPa
Differenstryck [kPa] [Min] 16 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flöde, nominellt värde [m³/h] 0.2 m³/h
Flödestyp Lågt flöde
In scope of WEEE and contain batteries No
Medietemperatur [°C] [Max] 95 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Produktgrupp Pressure independent balancing and control valves
SCIP ID nr b2a642ef-a80a-42a1-a9af-6eb95466dd1d
SCIP-dokumentproduktnamn AB-QM 10-32 - 4g
Slaglängd [mm] 4 mm
Starttryck [kPa] 16 KPa
Ställdonsanslutning M30 x 1.5
Testpluggar Med testpluggar
Tryckklass PN 25
Typ AB-QM
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhus, material DZR-mässing (CW 602N)
Ventilstorlek DN 15
Version AB-QM 4.0