AB-QM, DN 15, Högt flöde, Med testpluggar, Utvändig gänga

003Z8202

RSK: 5401094

AB-QM DN 15 HF, med testpluggar, utvändig gänga, PN25, tryckoberoende balanserings- och styrventil

Produktinformation

Bruttovikt 0.575 Kilogram
Nettovikt 0.517 Kilogram
Volym 1.037 Liter
EAN 5714279039061

 

Anslutningstyper Utvändig gänga
China RoHS compliance Out of scope
Description AB-QM DN 15 HF, med testpluggar, utvändig gänga, PN25, tryckoberoende balanserings- och styrventil
Differenstryck [kPa] [Max] 600 KPa
Differenstryck [kPa] [Min] 25 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flöde, nominellt värde [m³/h] 1.2 m³/h
Flödestyp Högt flöde
In scope of WEEE and contain batteries No
Medietemperatur [°C] [Max] 95 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Produktgrupp Pressure independent balancing and control valves
SCIP ID nr f034d530-3ba3-4a14-b35c-6b59f907acbb
SCIP-dokumentproduktnamn AB-QM DN 15 HF with TP. Ext.
Slaglängd [mm] 4 mm
Starttryck [kPa] 25 KPa
Ställdonsanslutning M30 x 1.5
Testpluggar Med testpluggar
Tryckklass PN 25
Typ AB-QM
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhus, material DZR-mässing (CW 602N)
Ventilstorlek DN 15
Version AB-QM 4.0