Energimätare, SonoSensor 30, 65 mm, null: 25.0, Värme, Batteri 1 A-cell

187F3778

Flow sensor for commercial and residential applications

Produktinformation

Bruttovikt 10.13 Kilogram
Nettovikt 8.6 Kilogram
Volym 13.598 Liter
EAN 5702424546496

 

Anslutningsstorlek DN 65
Anslutningstyper Fläns
Applikation Värme
Approval authority MID
Batteriets livslängd [år] 12 år
China RoHS compliance Out of scope
Description Flow sensor for commercial and residential applications
Diameter [mm] 65 mm
Dynamic range 1:100
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesmätningsprincip Ultraljud
In scope of WEEE Yes
Inbyggd kommunikation 2 pulse output
IP-klassning IP65
Kabellängd mellan kalkylator och flödesgivare [m] 2.5 m
Längd [mm] 300 mm
Matningsspänning [V] DC 4 V
Matningsspänningstyp Batteri 1 A-cell
Medietemperatur [°C] [Max] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 5 °C
Medium Water quality with pH 7 to 9.5
Medium, tillfällig överlasttemperatur [°C] 150 °C
Noggrannhetsstandard Class 2 to EN1434
Nominellt tryck [bar] 25 bar
Omgivande temperatur [°C] [Max] 55 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 5 °C
Omgivningsfuktighet [% RH] [Max] 93 %
Omgivningsklass E2/M1
Produktgrupp Energy meters
Pulsvärde, volym [l/puls] 1.1 l/pulse
qp [m³/h] 25 m³/h
SCIP ID nr 45e37293-4903-4da8-85c6-f45db225394d
SCIP-dokumentproduktnamn SonoSensor 30 1
Typ SonoSensor 30
UK RoHS compliance Out of scope
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality