Visar 508 produkt(er)
Ventilstation, ICF 20-6-1RA, 20 mm, Anslutning, standard: EN 10220
Anslutningsstorlek [mm]: 20, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Husmaterial: Stål, Ytbehandling: Zn (TLP), Max. Arbetstryck [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-6-1RA, 25 mm, Anslutning, standard: EN 10220
Anslutningsstorlek [mm]: 25, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Husmaterial: Stål, Ytbehandling: Zn (TLP), Max. Arbetstryck [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-6-1RA, 32 mm, Anslutning, standard: EN 10220
Anslutningsstorlek [mm]: 32, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Husmaterial: Stål, Ytbehandling: Zn (TLP), Max. Arbetstryck [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-6-1RA, 20 mm, Anslutning, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Anslutningsstorlek [mm]: 20, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Husmaterial: Stål, Ytbehandling: Zn (TLP), Max. Arbetstryck [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-6-1RA, 20 mm, Anslutning, standard: ASME B 16.11
Anslutningsstorlek [mm]: 20, Anslutningstyp: Muffsvetsning, Husmaterial: Stål, Ytbehandling: ZnCr04, Max. Arbetstryck [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-6-1RA, 25 mm, Anslutning, standard: ASME B 16.11
Anslutningsstorlek [mm]: 25, Anslutningstyp: Muffsvetsning, Husmaterial: Stål, Ytbehandling: ZnCr04, Max. Arbetstryck [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-6-1RA, 32 mm, Anslutning, standard: ASME B 16.11
Anslutningsstorlek [mm]: 32, Anslutningstyp: Muffsvetsning, Husmaterial: Stål, Ytbehandling: ZnCr04, Max. Arbetstryck [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-6-2RA, 20 mm, Anslutning, standard: EN 10220
Anslutningsstorlek [mm]: 20, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Husmaterial: Stål, Ytbehandling: Zn (TLP), Max. Arbetstryck [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-6-2RA, 25 mm, Anslutning, standard: EN 10220
Anslutningsstorlek [mm]: 25, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Husmaterial: Stål, Ytbehandling: Zn (TLP), Max. Arbetstryck [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-6-2RA, 32 mm, Anslutning, standard: EN 10220
Anslutningsstorlek [mm]: 32, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Husmaterial: Stål, Ytbehandling: Zn (TLP), Max. Arbetstryck [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120