Elec. expansion valve coil, ETS 8M
034G8300
Supply voltage [V] DC: 12, Used for product: ETS 8M, Electrical connector: JST XHP-5, Cable length [m]: 2.00
Supply voltage [V] DC: 12, Used for product: ETS 8M, Electrical connector: JST XHP-5, Cable length [m]: 2.00
Bruttovikt | 0.182 Kg |
Nettovikt | 0.158 Kg |
Volume | 0.861 Liter |
EAN | 5702424595272 |
Bruttovikt | 0.182 Kg |
Nettovikt | 0.158 Kg |
Volume | 0.861 Liter |
EAN | 5702424595272 |
Antal per förpackningsformat | 12 antal |
Används för produkt | ETS 8M |
China RoHS compliance | Out of scope |
Delprogramnamn | ETS 8M |
Effektförbrukning [W] | 4.1 W |
Elektrisk anslutning | JST XHP-5 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a) |
Förpackningsformat | Multipack |
Godkännande | cURus |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isoleringsklass | B |
Kabel längd | 78.7 in |
Kabellängd [m] | 2 m |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Matningsspänning [V] DC | 12 V |
Motortyp | Uni-polar |
Product Name Description | Elec. expansion valve coil |
Produktgrupp | Expansion valves |
Produkttillbehör | Stegventiltillbehör |
Servicerbar | Nej |
Spolmotstånd [Ohm] | 46 |
Strömområde [A] | 0.26 A |
Supply voltage [V] DC | 12 V |
Typ | ETS 8M |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Antal per förpackningsformat | 12 antal |
Används för produkt | ETS 8M |
China RoHS compliance | Out of scope |
Delprogramnamn | ETS 8M |
Effektförbrukning [W] | 4.1 W |
Elektrisk anslutning | JST XHP-5 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a) |
Förpackningsformat | Multipack |
Godkännande | cURus |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isoleringsklass | B |
Kabel längd | 78.7 in |
Kabellängd [m] | 2 m |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Matningsspänning [V] DC | 12 V |
Motortyp | Uni-polar |
Product Name Description | Elec. expansion valve coil |
Produktgrupp | Expansion valves |
Produkttillbehör | Stegventiltillbehör |
Servicerbar | Nej |
Spolmotstånd [Ohm] | 46 |
Strömområde [A] | 0.26 A |
Supply voltage [V] DC | 12 V |
Typ | ETS 8M |
UK RoHS compliance | Out of scope |