För att bevara säkerheten för ditt konto har en utloggningsprocess påbörjats.Din session löper ut om
Du har loggats ut på grund av att du har varit inaktiv i 120 minuter.
Om du fortsätter kommer du att loggas in och skickas till din förvalda Danfoss-butik.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
You are at the {0} store.
Visar 1 produkt(er)
Värmeåtervinningsventil, CTR 20
Köldmedium: R744, Kv värde [m³/h]: 20.000, Max. Arbetstryck [bar]: 140.0, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1