Motorstyrd ventil, ICM 20-B, Stål
027H1051
Utgångsanslutning, storlek [mm]: 20.0, Inlopp anslutningstyp: LÖDNING, Utlopp anslutningstyp: LÖDNING, Kv värde [m³/h]: 2.400
Utgångsanslutning, storlek [mm]: 20.0, Inlopp anslutningstyp: LÖDNING, Utlopp anslutningstyp: LÖDNING, Kv värde [m³/h]: 2.400
Bruttovikt | 1.986 Kg |
Nettovikt | 1.881 Kg |
Volume | 3.364 Liter |
EAN | 5702428237246 |
Bruttovikt | 1.986 Kg |
Nettovikt | 1.881 Kg |
Volume | 3.364 Liter |
EAN | 5702428237246 |
Aktuator system | ICAD-motor, magnetkoppling |
Anslutning, standard | ASME B 16.22 |
Anslutningsmaterial | Stål |
Antal per förpackningsformat | 1 antal |
Delprogramnamn | ICM |
Flödesgrupp | 1 |
Flödesriktning indikator | Präglad 1-vägspil |
Förpackningsformat | Singelpack |
Godkännande |
EAC LLC CDC EURO-TYSK UL |
Husmaterial | Stål |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingång, anslutningsstorlek [tum] | 7/8 in |
Inlopp anslutningstyp | LÖDNING |
Kategori | Art. 3, par. 3 |
Kv värde [gal/min] | 2.8 gal/min |
Kv värde [m³/h] | 2.4 m³/h |
Köldmedium |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R1234ze(E) R507A R1234yf R125 R227ea R236fa R245fa R32 R407H R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A |
Lock | Ställdon |
Manuell drift, tillval |
Via ICAD-inställning Via flerfunktionsverktyg |
Max. Arbetstryck [bar] | 52 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 754 psig |
MaxOPD [bar] | 52 bar |
MaxOPD [psig] | 702 psig |
Märke | ICV Flexline |
Oljefria köldmedier |
R1234ze(E) R134a |
Product Name Description | Motorstyrd ventil |
Produktbeskrivning | Motorstyrd ventil |
Produktgrupp | Press. and temp. regul. valves |
Produkttillbehör |
ICAD-tillbehör ICM-/ICS-/ICLX-tillbehör |
Riktning | Rak |
Servicerbar | ICM-/ICS-/ICLX-reservdelar |
Smörjmedelskompatibilitet | Oljefria tillämpningar |
Temperaturområde [°C] [Max] | 120 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] | -60 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] | 248 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] | -76 °F |
Typ | ICM 20-B |
UL godk. fil nummer | KÖLDMEDIEVENTIL 53R0 |
Utgångsanslutning, storlek [mm] | 20 mm |
Utgångsanslutning, storlek [tum] | 7/8 in |
Utlopp anslutningstyp | LÖDNING |
Ventildrift | Motorstyrd |
Ventilmodell | Standardversion |
Ytbehandling | Zn (TLP) |
ämnen REACHs kandidatlista | No |
Öppnings-/stängningstid [s] | 3 s |
Aktuator system | ICAD-motor, magnetkoppling |
Anslutning, standard | ASME B 16.22 |
Anslutningsmaterial | Stål |
Antal per förpackningsformat | 1 antal |
Delprogramnamn | ICM |
Flödesgrupp | 1 |
Flödesriktning indikator | Präglad 1-vägspil |
Förpackningsformat | Singelpack |
Godkännande |
EAC LLC CDC EURO-TYSK UL |
Husmaterial | Stål |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingång, anslutningsstorlek [tum] | 7/8 in |
Inlopp anslutningstyp | LÖDNING |
Kategori | Art. 3, par. 3 |
Kv värde [gal/min] | 2.8 gal/min |
Kv värde [m³/h] | 2.4 m³/h |
Köldmedium |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R1234ze(E) R507A R1234yf R125 R227ea R236fa R245fa R32 R407H R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A |
Lock | Ställdon |
Manuell drift, tillval |
Via ICAD-inställning Via flerfunktionsverktyg |
Max. Arbetstryck [bar] | 52 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 754 psig |
MaxOPD [bar] | 52 bar |
MaxOPD [psig] | 702 psig |
Märke | ICV Flexline |
Oljefria köldmedier |
R1234ze(E) R134a |
Product Name Description | Motorstyrd ventil |
Produktbeskrivning | Motorstyrd ventil |
Produktgrupp | Press. and temp. regul. valves |
Produkttillbehör |
ICAD-tillbehör ICM-/ICS-/ICLX-tillbehör |
Riktning | Rak |
Servicerbar | ICM-/ICS-/ICLX-reservdelar |
Smörjmedelskompatibilitet | Oljefria tillämpningar |
Temperaturområde [°C] [Max] | 120 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] | -60 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] | 248 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] | -76 °F |
Typ | ICM 20-B |
UL godk. fil nummer | KÖLDMEDIEVENTIL 53R0 |
Utgångsanslutning, storlek [mm] | 20 mm |
Utgångsanslutning, storlek [tum] | 7/8 in |
Utlopp anslutningstyp | LÖDNING |
Ventildrift | Motorstyrd |
Ventilmodell | Standardversion |
Ytbehandling | Zn (TLP) |
ämnen REACHs kandidatlista | No |
Öppnings-/stängningstid [s] | 3 s |