Visar 77 produkt(er)
Förångningstrycksregulator, KVP 12
Ingång, storlek [mm]: 12.00, Utlopp, storlek [mm]: 12.00, Ingång, storlek [tum]: 1/2 tum, Utlopp, storlek [tum]: 1/2 tum, Inlopp anslutningstyp: Flare, Utlopp anslutningstyp: Flare, Kv värde [m³/h]: 2.500, Max. Arbetstryck [bar]: 18.0
Förångningstrycksregulator, KVP 15
Ingång, storlek [mm]: 16.00, Utlopp, storlek [mm]: 16.00, Ingång, storlek [tum]: 5/8 tum, Utlopp, storlek [tum]: 5/8 tum, Inlopp anslutningstyp: Flare, Utlopp anslutningstyp: Flare, Kv värde [m³/h]: 2.500, Max. Arbetstryck [bar]: 18.0
Förångningstrycksregulator, KVP 12
Ingång, storlek [tum]: 1/2 tum, Utlopp, storlek [tum]: 1/2 tum, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Kv värde [m³/h]: 2.500, Max. Arbetstryck [bar]: 18.0
Förångningstrycksregulator, KVP 22
Ingång, storlek [mm]: 22.00, Utlopp, storlek [mm]: 22.00, Ingång, storlek [tum]: 7/8 tum, Utlopp, storlek [tum]: 7/8 tum, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Kv värde [m³/h]: 2.500, Max. Arbetstryck [bar]: 18.0
Förångningstrycksregulator, KVP 28
Ingång, storlek [tum]: 1 1/8 tum, Utlopp, storlek [tum]: 1 1/8 tum, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Kv värde [m³/h]: 8.000, Max. Arbetstryck [bar]: 18.0
Förångningstrycksregulator, KVP 12
Ingång, storlek [mm]: 12.00, Utlopp, storlek [mm]: 12.00, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Kv värde [m³/h]: 2.500, Max. Arbetstryck [bar]: 18.0
Förångningstrycksregulator, KVP 15
Ingång, storlek [mm]: 16.00, Utlopp, storlek [mm]: 16.00, Ingång, storlek [tum]: 5/8 tum, Utlopp, storlek [tum]: 5/8 tum, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Kv värde [m³/h]: 2.500, Max. Arbetstryck [bar]: 18.0
Förångningstrycksregulator, KVP 28
Ingång, storlek [mm]: 28.00, Utlopp, storlek [mm]: 28.00, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Kv värde [m³/h]: 8.000, Max. Arbetstryck [bar]: 18.0
Förångningstrycksregulator, KVP 35
Ingång, storlek [mm]: 35.00, Utlopp, storlek [mm]: 35.00, Ingång, storlek [tum]: 1 3/8 tum, Utlopp, storlek [tum]: 1 3/8 tum, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Kv värde [m³/h]: 8.000, Max. Arbetstryck [bar]: 18.0
Vevhustryckregulator, KVL 12
Inlopp anslutningstyp: Flare, Utlopp anslutningstyp: Flare, Kv värde [m³/h]: 3.200, Max. Arbetstryck [bar]: 18.0