Visar 18 produkt(er)
Pilotstyrd servoventil, ICSH 25, 25.0 mm, Muffsvetsning
Inlopp anslutningstyp: Muffsvetsning, Anslutning, standard: ASME B 16.11, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 25.0, Kv värde [m³/h]: 11.500
Pilotstyrd servoventil, ICSH 25, 25.0 mm, Stumsvetsning
Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutning, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 25.0, Kv värde [m³/h]: 11.500
Pilotstyrd servoventil, ICSH 25, 25.0 mm, Stumsvetsning
Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutning, standard: EN 10220, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 25.0, Kv värde [m³/h]: 11.500
Pilotstyrd servoventil, ICSH 32, 32.0 mm, Stumsvetsning
Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutning, standard: EN 10220, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 32.0, Kv värde [m³/h]: 17.000