Analog ingångsspänning tillv. [V] d.c (2) [Max] |
10 V |
Analog ingångsspänning tillv. [V] d.c (2) [Min] |
2 V |
Analog ingångsström tillv. [mA] (2) [Max] |
20 mA |
Analog ingångsström tillv. [mA] (2) [Min] |
4 mA |
Analoga utgångar, tillval [mA] (2) [Max] |
20 mA |
Analoga utgångar, tillval [mA] (2) [Min] |
4 mA |
Antal per förpackningsformat |
1 antal |
Används för produkt |
ICMTS20A ICMTS20A33 ICMTS20B ICMTS20B66 ICMTS20C ICMTS50A ICMTS80A ICMTS80B |
Belastn., analog ingångsspänning [Ohm] |
10000 |
Belastn., analog ingångsström [Ohm] |
250 |
Belastn., analog utgång, max [Ohm] |
500 |
Delprogramnamn |
ICM |
DIg. Utgång-Ext. försörjning [V] d.c. [Max] |
24 V |
DIg. Utgång-Ext. försörjning [V] d.c. [Min] |
5 V |
Digital utgång (DO) [pc] |
3 antal |
Digital utgång-belastn. [Ohm] |
60 |
Digital utgång-maxbelastn. [mA] |
50 mA |
Displaytyp |
OLED |
Elektrisk anslutning |
M12 |
Funktion |
Digital output |
Förpackningsformat |
Singelpack |
Godkännande |
CE FCC UKCA UL |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kapslingsgrad IP |
IP67 |
Kapslingsgrad Nema (~) |
6 |
Kommunikat. |
Display RS485 |
Matningsspänning [V] DC |
24 V |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] |
50 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] |
-30 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] |
122 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] |
-22 °F |
Output configuration |
Open drain |
Product Name Description |
Actuator |
Produktbeskrivning |
Electric Actuator |
Produktgrupp |
Press. and temp. regul. valves |
Produkttillbehör |
ICAD-tillbehör |
Produktversion |
01 |
SCIP ID nr |
2789d824-75ef-41cc-b8f1-a0660fc7966e |
SCIP-dokumentproduktnamn |
ICAD xxxB |
Strömförsörjning |
Class 2 |
Strömförsörjning, belastn. (A) |
1.2 A |
Strömförsörjning, tolerans [%] [Max] |
10 % |
Strömförsörjning, tolerans [%] [Min] |
-15 % |
Supply voltage [V] DC |
24 V |
Temperaturområde [°C] [Max] |
50 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] |
-30 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] |
122 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] |
-22 °F |
Typ |
ICAD 600BTS |
ämnen REACHs kandidatlista |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |