Solenoid valve, EVU 4, Solder, ODF, Function: NC
032F5037
Function: NC, Inlet size [mm]: 10.00, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 10.00, Outlet connection type: Solder, ODF
Function: NC, Inlet size [mm]: 10.00, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 10.00, Outlet connection type: Solder, ODF
Bruttovikt | 0.116 Kg |
Nettovikt | 0.105 Kg |
Volume | 0.28 Liter |
EAN | 5702428517287 |
Bruttovikt | 0.116 Kg |
Nettovikt | 0.105 Kg |
Volume | 0.28 Liter |
EAN | 5702428517287 |
Antal per förpackningsformat | 40 antal |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Funktion | NC |
Förpackningsformat | Industripack |
Godkännande |
EAC LLC CDC TYSK UR |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingång, storlek [mm] | 10 mm |
Inlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
Kv värde [gal/min] | 0.6 gal/min |
Kv värde [m³/h] | 0.5 m³/h |
Köldmedium |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a R744 |
Manuell drift, tillval | Nej |
Manövreringsanordning [mm] | 9 mm |
Max. Arbetstryck [bar] | 70 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 1015 psig |
Medietemperaturområde [°C] [Max] | 105 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [Max] | 221 °F |
Medietemperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
MinODP [bar] | 0.02 bar |
MOPD[bar/psi] | DEPENDEND SPOLE |
Omgivningstemperatur | -40 - DEPENDEND SPOLE |
Product Name Description | Solenoid valve |
Produktgrupp | Solenoid valves |
Produkttillbehör | Magnetventil, tillbehör |
Riktning | Rak |
SCIP ID nr | d9d5728d-cd94-47e1-8ca4-3a2768e38bd9 |
Servicerbar | Nej |
Smörjmedelskompatibilitet |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Spole | Nej |
Typ | EVU 4 |
Typbeteckning | Magnetventil, givare |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-godkända köldmedier |
R1233zd(E) R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B R516A R744 |
Utlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
Utlopp, storlek [mm] | 10 mm |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Antal per förpackningsformat | 40 antal |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Funktion | NC |
Förpackningsformat | Industripack |
Godkännande |
EAC LLC CDC TYSK UR |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingång, storlek [mm] | 10 mm |
Inlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
Kv värde [gal/min] | 0.6 gal/min |
Kv värde [m³/h] | 0.5 m³/h |
Köldmedium |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a R744 |
Manuell drift, tillval | Nej |
Manövreringsanordning [mm] | 9 mm |
Max. Arbetstryck [bar] | 70 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 1015 psig |
Medietemperaturområde [°C] [Max] | 105 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [Max] | 221 °F |
Medietemperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
MinODP [bar] | 0.02 bar |
MOPD[bar/psi] | DEPENDEND SPOLE |
Omgivningstemperatur | -40 - DEPENDEND SPOLE |
Product Name Description | Solenoid valve |
Produktgrupp | Solenoid valves |
Produkttillbehör | Magnetventil, tillbehör |
Riktning | Rak |
SCIP ID nr | d9d5728d-cd94-47e1-8ca4-3a2768e38bd9 |
Servicerbar | Nej |
Smörjmedelskompatibilitet |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Spole | Nej |
Typ | EVU 4 |
Typbeteckning | Magnetventil, givare |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-godkända köldmedier |
R1233zd(E) R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B R516A R744 |
Utlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
Utlopp, storlek [mm] | 10 mm |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |