Solenoid valve, EVR 3, Solder, ODF, Function: NC
032F205731
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 0.270, Packing format: Multi pack
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 0.270, Packing format: Multi pack
Bruttovikt | 0.534 Kg |
Nettovikt | 0.477 Kg |
Volume | 0.881 Liter |
EAN | 5702422126720 |
Bruttovikt | 0.534 Kg |
Nettovikt | 0.477 Kg |
Volume | 0.881 Liter |
EAN | 5702422126720 |
Antal per förpackningsformat | 24 antal |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Delprogramnamn | EVR |
Dysstorlek [mm] | 3.3 mm |
Energiförbrukning | 10 W |
Energiförbrukning [W] 50 Hz | 12 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Funktion | NC |
Förpackningsformat | Multipack |
Godkännande |
EAC LLC CDC TYSK |
Husmaterial | Mässing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingång, storlek [mm] | 10 mm |
Inlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Kv värde [gal/min] | 0.31 gal/min |
Kv värde [m³/h] | 0.27 m³/h |
Köldmedium |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
Manuell drift, tillval | Nej |
Manövreringsanordning [mm] | 13.5 mm |
Max. Arbetstryck [bar] | 45.2 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 655 psig |
MaxOPD[bar] 10 W AC | 38 bar |
MaxOPD[psi] 10 W AC | 550 psi |
Medeltempområde, obs | Avfrostning max. 130 °C/265 °F |
Medietemperaturområde [°C] [Max] | 105 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [Max] | 221 °F |
Medietemperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
MinODP [bar] | 0 bar |
MOPD[bar/psi] | 21 bar |
MWP [bar] PED-kompatibel | 49 bar |
Omgivningstemperatur | -40 - 80 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 175 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
Product Name Description | Solenoid valve |
Produktgrupp | Solenoid valves |
Produkttillbehör | Magnetventil, tillbehör |
Riktning | Rak |
SCIP ID nr | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
SCIP-dokumentproduktnamn | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
Servicerbar | Magnetventil, reservdelar |
Smörjmedelskompatibilitet |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Spolanslutning | Elskåp |
Spole | Ja |
Spole typ | BE230AS |
Strömförsörjning 50 Hz, Max [V] | 230 V |
Strömförsörjning 50 Hz, Min [V] | 220 V |
Strömförsörjning [V] AC [Max] | 230 V |
Strömförsörjning [V] AC [Min] | 220 V |
Typ | EVR 3 |
Typbeteckning | Magnetventil, givare |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-godkända köldmedier |
R290 R600 R600a |
Utlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
Utlopp, storlek [mm] | 10 mm |
Ventildrift | DIREKT |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Antal per förpackningsformat | 24 antal |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Delprogramnamn | EVR |
Dysstorlek [mm] | 3.3 mm |
Energiförbrukning | 10 W |
Energiförbrukning [W] 50 Hz | 12 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Funktion | NC |
Förpackningsformat | Multipack |
Godkännande |
EAC LLC CDC TYSK |
Husmaterial | Mässing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingång, storlek [mm] | 10 mm |
Inlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Kv värde [gal/min] | 0.31 gal/min |
Kv värde [m³/h] | 0.27 m³/h |
Köldmedium |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
Manuell drift, tillval | Nej |
Manövreringsanordning [mm] | 13.5 mm |
Max. Arbetstryck [bar] | 45.2 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 655 psig |
MaxOPD[bar] 10 W AC | 38 bar |
MaxOPD[psi] 10 W AC | 550 psi |
Medeltempområde, obs | Avfrostning max. 130 °C/265 °F |
Medietemperaturområde [°C] [Max] | 105 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [Max] | 221 °F |
Medietemperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
MinODP [bar] | 0 bar |
MOPD[bar/psi] | 21 bar |
MWP [bar] PED-kompatibel | 49 bar |
Omgivningstemperatur | -40 - 80 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 175 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
Product Name Description | Solenoid valve |
Produktgrupp | Solenoid valves |
Produkttillbehör | Magnetventil, tillbehör |
Riktning | Rak |
SCIP ID nr | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
SCIP-dokumentproduktnamn | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
Servicerbar | Magnetventil, reservdelar |
Smörjmedelskompatibilitet |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Spolanslutning | Elskåp |
Spole | Ja |
Spole typ | BE230AS |
Strömförsörjning 50 Hz, Max [V] | 230 V |
Strömförsörjning 50 Hz, Min [V] | 220 V |
Strömförsörjning [V] AC [Max] | 230 V |
Strömförsörjning [V] AC [Min] | 220 V |
Typ | EVR 3 |
Typbeteckning | Magnetventil, givare |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-godkända köldmedier |
R290 R600 R600a |
Utlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
Utlopp, storlek [mm] | 10 mm |
Ventildrift | DIREKT |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |