Elektrisk expansionsventil, ETS 400
034G3515
Inlopp anslutningstyp: Lödanslutning ODF, Ingång, storlek [mm]: 54.00, Utlopp, storlek [mm]: 54.00
Inlopp anslutningstyp: Lödanslutning ODF, Ingång, storlek [mm]: 54.00, Utlopp, storlek [mm]: 54.00
Bruttovikt | 2.777 Kg |
Nettovikt | 2.009 Kg |
Volume | 12.034 Liter |
EAN | 5702428507028 |
Bruttovikt | 2.777 Kg |
Nettovikt | 2.009 Kg |
Volume | 12.034 Liter |
EAN | 5702428507028 |
Anslutningsmaterial | Koppar |
Antal per förpackningsformat | 1 antal |
Balansport [Ja/Nej] | Ja |
Beräknad kap. villk., obs | Full slaglängd öppen, normalt flöde |
Beräknad kap., förhållanden [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Beräknad kap., förhållanden [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Beräknad kapacitet R134a [kW] | 1394 kW |
Beräknad kapacitet R134a [TR] | 402 TR |
Beräknad kapacitet R22 [kW] | 1764 kW |
Beräknad kapacitet R22 [TR] | 509 TR |
Beräknad kapacitet R404A/R507 [kW] | 1320 kW |
Beräknad kapacitet R404A/R507 [TR] | 381 TR |
Beräknad kapacitet R407C [kW] | 1933 kW |
Beräknad kapacitet R407C [TR] | 556 TR |
China RoHS compliance | Out of scope |
El. ansl. strl. | 4 stift |
Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hane |
Elektrisk anslutning | M12 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fasinduktans [µH] | 85000 μH |
Fasström (högsta) [mA] | 141 mA |
Fasström (RMS) [mA] | 100 mA |
Flöde | Dubbelriktat flöde |
Flödesgrupp | 2 |
Förpackningsformat | Singelpack |
Godkännande |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingång, storlek [mm] | 54 mm |
Ingång, storlek [tum] | 2 1/8 in |
Inlopp anslutningstyp | Lödanslutning ODF |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Kategori | I |
Kompatibla Danfoss-regulatorer |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Köldmedietemperatur [°C] [Max] | 65 °C |
Köldmedietemperatur [°C] [Min] | -40 °C |
Köldmedietemperatur [°F] [Max] | 150 °F |
Köldmedietemperatur [°F] [Min] | -40 °F |
Köldmedium |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R513A R407H R417A R422A R442A R449B R463A R513B R515A R515B R1234ze(E) R507A |
Manuell drift, tillval | AST-G serviceaggregat |
Max. Arbetstryck [bar] | 34 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 493 psig |
Max. tillåten arbetscykel [%] | 100 % |
Max. tot. strömförbrukn. strömdrivn.[W] | 1.3 W |
Max. tot. strömförbrukn. voltdrivn.[W] | 5.5 W |
MaxOPD [bar] | 33 bar |
MaxOPD [psi] | 478.6 psi |
MaxOPD bakåt [bar] | 10 bar |
MaxOPD bakåt [psi] | 145 psi |
Motortyp | Tvåpolig |
Oljefria köldmedier |
R1234ze(E) R134a R513A R515A R515B |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 60 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 140 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
Product Name Description | Elektrisk expansionsventil |
Produktgrupp | Expansion valves |
Produkttillbehör | Stegventiltillbehör |
Resistans [kOhm] | 0.1 kOhm |
Riktning | Rak |
SCIP ID nr | 45834afc-47bd-4422-a47e-373f9afe4c92 |
Servicerbar | Stegventil, reservdelar |
Smörjmedelskompatibilitet | Oljefria tillämpningar |
Spänning [V] DC [Max] | 13.8 V |
Spänning [V]DC [Min] | 11.5 V |
Stegläge | 2-fas fullsteg |
Synglas | Ja |
Total arbetstid, hastighet [s] [Max] | 25.4 s |
Total arbetstid, hastighet [s] [Min] | 12.7 s |
Totalt antal steg | 3810 (fullsteg) |
Typ | ETS 400 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utlopp anslutningstyp | Lödanslutning ODF |
Utlopp, storlek [mm] | 54 mm |
Utlopp, storlek [tum] | 2 1/8 in |
ämnen REACHs kandidatlista |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Anslutningsmaterial | Koppar |
Antal per förpackningsformat | 1 antal |
Balansport [Ja/Nej] | Ja |
Beräknad kap. villk., obs | Full slaglängd öppen, normalt flöde |
Beräknad kap., förhållanden [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Beräknad kap., förhållanden [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Beräknad kapacitet R134a [kW] | 1394 kW |
Beräknad kapacitet R134a [TR] | 402 TR |
Beräknad kapacitet R22 [kW] | 1764 kW |
Beräknad kapacitet R22 [TR] | 509 TR |
Beräknad kapacitet R404A/R507 [kW] | 1320 kW |
Beräknad kapacitet R404A/R507 [TR] | 381 TR |
Beräknad kapacitet R407C [kW] | 1933 kW |
Beräknad kapacitet R407C [TR] | 556 TR |
China RoHS compliance | Out of scope |
El. ansl. strl. | 4 stift |
Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hane |
Elektrisk anslutning | M12 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fasinduktans [µH] | 85000 μH |
Fasström (högsta) [mA] | 141 mA |
Fasström (RMS) [mA] | 100 mA |
Flöde | Dubbelriktat flöde |
Flödesgrupp | 2 |
Förpackningsformat | Singelpack |
Godkännande |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingång, storlek [mm] | 54 mm |
Ingång, storlek [tum] | 2 1/8 in |
Inlopp anslutningstyp | Lödanslutning ODF |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Kategori | I |
Kompatibla Danfoss-regulatorer |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Köldmedietemperatur [°C] [Max] | 65 °C |
Köldmedietemperatur [°C] [Min] | -40 °C |
Köldmedietemperatur [°F] [Max] | 150 °F |
Köldmedietemperatur [°F] [Min] | -40 °F |
Köldmedium |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R513A R407H R417A R422A R442A R449B R463A R513B R515A R515B R1234ze(E) R507A |
Manuell drift, tillval | AST-G serviceaggregat |
Max. Arbetstryck [bar] | 34 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 493 psig |
Max. tillåten arbetscykel [%] | 100 % |
Max. tot. strömförbrukn. strömdrivn.[W] | 1.3 W |
Max. tot. strömförbrukn. voltdrivn.[W] | 5.5 W |
MaxOPD [bar] | 33 bar |
MaxOPD [psi] | 478.6 psi |
MaxOPD bakåt [bar] | 10 bar |
MaxOPD bakåt [psi] | 145 psi |
Motortyp | Tvåpolig |
Oljefria köldmedier |
R1234ze(E) R134a R513A R515A R515B |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 60 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 140 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
Product Name Description | Elektrisk expansionsventil |
Produktgrupp | Expansion valves |
Produkttillbehör | Stegventiltillbehör |
Resistans [kOhm] | 0.1 kOhm |
Riktning | Rak |
SCIP ID nr | 45834afc-47bd-4422-a47e-373f9afe4c92 |
Servicerbar | Stegventil, reservdelar |
Smörjmedelskompatibilitet | Oljefria tillämpningar |
Spänning [V] DC [Max] | 13.8 V |
Spänning [V]DC [Min] | 11.5 V |
Stegläge | 2-fas fullsteg |
Synglas | Ja |
Total arbetstid, hastighet [s] [Max] | 25.4 s |
Total arbetstid, hastighet [s] [Min] | 12.7 s |
Totalt antal steg | 3810 (fullsteg) |
Typ | ETS 400 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utlopp anslutningstyp | Lödanslutning ODF |
Utlopp, storlek [mm] | 54 mm |
Utlopp, storlek [tum] | 2 1/8 in |
ämnen REACHs kandidatlista |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |